发布您的产品
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    The Tork wall stand in Performance Design is developed for efficiency and reliability with its easy load features and the possibility to take either paper needed with only one hand. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    技术规格
    • 唯一参考302020
    • 产品系列Elevation
    • 产品组Multifold Hand Towels
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (inch)7.92
    • 宽度 (inch)12.68
    • 深度 (inch)4.56
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Lbs)3.05
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 说明Paper towel dispensers
    • OmniClass 编号23-21 43 15 25
    • OmniClass 标题Paper Towel Dispensers

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥