发布您的产品
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork PeakServe Automatic dispenser is the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. It offers the longest battery lifetime* and dispenses in less than a second, time after time. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels. The compressed refills are fast to load, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. *Compared to Kimberly-Clark Icon and Kimberly-Clark Professional Electronic Rolled Hand Towel Dispenser 9960 dispense 150,000 towels and Katrin System Electronic Paper Towel Dispenser dispenses 100 rolls per battery set (78,000 25. 4 cm towels). Tork PeakServe Automatic dispenses at least 500,000 paper hand towels per battery set using refill article 100585.
    技术规格
    • 唯一参考309051
    • 产品系列Other
    • 产品组Hand Towel Roll
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-02-08
    • 版本号1
    • 高度 (inch)10
    • 宽度 (inch)20
    • 深度 (inch)59
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Lbs)37
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 说明Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Solid Waste Bins
    • OmniClass 编号23-39 45 25 13
    • OmniClass 标题Solid Waste Bins

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥