发布您的产品
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.

规格
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

技术规格
  • 唯一参考558060
  • 产品系列Elevation
  • 产品组Toilet Tissue
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)209
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)129
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)1.03
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 说明Toilet paper dispensers
  • OmniClass 编号23-31 25 21
  • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥