发布您的产品
Torsion table - varnished oak - round - low height - 90x90x69 cm
Ethnicraft

Torsion table - varnished oak - round - low height - 90x90x69 cm

Airy with subtle complexities, the Torsion dining table incorporates advanced woodworking techniques to create a light solid oak table top with a torsaded base of sculptural elegance.

联系 Ethnicraft

技术规格
  • 唯一参考50036-Torsion-dining-table
  • 产品系列Torsion
  • 产品组合Bistro Dining Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-09-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)69
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)90
相关
  • 主材料橡木
  • 净重 (Kg)31
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子