发布您的产品
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17TX 3IDA11502
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17TX 3IDA11502

Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 17TX
技术规格
  • 唯一参考heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-17tx-3ida11502
  • 产品系列Heat Pump
  • 产品组合Heat Pump
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1330
  • 宽度 (mm)1250
  • 深度 (mm)540
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料ABS
  • 设计国家/地区中国
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热泵
  • IFC 分类促动器
  • ETIM 代码EC012034
  • ETIM 名称Heat pump (air/water) monobloc type

发售地区

欧洲
葡萄牙
西班牙