发布您的产品
Egeo® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Egeo® Architectural metal profile for wall cladding

EGEO® architectural steel profile for wall cladding (4.255.64). Depth of profile 64 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
规格
  • EGEO® architectural steel profile for external walls (4.255.64). Depth of profile 64 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, 45º angle edge for corners at 90º. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
技术规格
  • 唯一参考egeo_fa
  • 产品系列Wall cladding
  • 产品组Metallic Cladding Profiles for wall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)64
  • 宽度 (mm)1020
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 外墙

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
伯利兹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
加拿大
乌干达
厄瓜多尔
关岛
俄罗斯
乌兹别克斯坦
危地马拉
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
保加利亚
也门
古巴
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
克罗地亚
亚美尼亚
哥斯达黎加
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
冰岛
以色列
圣卢西亚
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
列支敦士登
伊拉克
圣基茨和尼维斯
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
匈牙利
伊朗
圣巴泰勒米
刚果民主共和国
智利
帛琉
北马其顿
卡塔尔
圣皮埃尔和密克隆群岛
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
卢森堡
印度
多米尼克
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
圣马力诺
印度尼西亚
多米尼加共和国
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞尔维亚
叙利亚
安圭拉
加蓬
秘鲁
斐济
塞浦路斯
台湾
安提瓜和巴布达
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥兰
吉尔吉斯斯坦
尼加拉瓜
南非
阿根廷
新西兰
奥地利
哈萨克斯坦
巴哈马
博茨瓦纳
汤加
安道尔
土库曼斯坦
巴巴多斯
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
土耳其
巴拿马
厄立特里亚
澳大利亚
德国
圣诞岛
库拉索
吉布提
瑙鲁
意大利
塔吉克斯坦
开曼群岛
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
格林纳达
圣多美和普林西比
瓦努阿图
挪威
孟加拉国
格陵兰岛
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
捷克共和国
尼泊尔
法属圣马丁
坦桑尼亚
纽埃
摩尔多瓦
巴勒斯坦
波多黎各
埃及
美国本土外小岛屿
摩纳哥
巴基斯坦
洪都拉斯
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛伐克
巴林
海地
塞内加尔
萨摩亚
斯洛文尼亚
文莱达鲁萨兰国
牙买加
塞拉利昂
诺福克岛
斯瓦尔巴特群岛
斯里兰卡
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
马绍尔群岛
格恩西岛
新加坡
特立尼达和多巴哥
多哥
梵蒂冈
日本
瓜德罗普
安哥拉
比利时
朝鲜
百慕大
尼日利亚
法国
柬埔寨
美国
尼日尔
法罗群岛
格鲁吉亚
美属维尔京群岛
布基纳法索
波兰
沙特阿拉伯
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
查德
爱沙尼亚
科科斯(基林)群岛
萨尔瓦多
毛里塔尼亚
瑞典
约旦
蒙塞拉特岛
毛里求斯
瑞士
缅甸
阿鲁巴
津巴布韦
白俄罗斯
老挝
马提尼克
留尼汪
直布罗陀
英属印度洋领地
墨西哥
科摩罗
立陶宛
菲律宾
科特迪瓦
罗马尼亚
蒙古
突尼斯
芬兰
越南
索马里
英国
阿塞拜疆
纳米比亚
荷兰
阿富汗
肯尼亚
葡萄牙
阿拉伯联合酋长国
苏丹
西班牙
阿曼
莫桑比克
阿尔巴尼亚
香港
莱索托
马恩岛
马尔代夫
西撒哈拉
马耳他
马来西亚
贝宁
黑山
黎巴嫩
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里