发布您的产品
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    3.0 星(最高 5 星)3.0(13 评价)
    The geometry of the top hides one or more discs measuring 48-54 cm beneath. The main top and the removable discs are in 6 mm, high pressure laminated HPL. The coffee table can be configured choosing from 5 top and frame finishes.
    技术规格
    • 唯一参考MH
    • 产品系列Furniture
    • 产品组Table
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-01-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)405
    • 宽度 (mm)1330
    • 深度 (mm)1850
    相关
    • 主材料木头
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具