发布您的产品
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩
    FAAC

    FAAC J275 HA V2 自动伸缩交通路桩

    J275 HA 自动伸缩交通路桩 J275 HA自动伸缩交通路桩建议用于可预见日常交通的所有区域,即 商业、工业和城市限制进入区域。
    规格
    • J275 HA V2 自动 1. 使用频率高。 2. 提供的产品型号,包含了主要的附件。 3. 精选的材质。 4. 维护简单 (仅一人也可完成)。 5. 可与第一代路桩完美互换。 6. 快速低音运作。
    技术规格
    • 唯一参考FAAC-J275-HA_V2
    • 产品系列FAAC
    • 产品组Traffic bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-06-23
    • 版本号3
    • 高度 (mm)800
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)130
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08
    • Uniclass 2015 说明Bollards and impact protectors
    • OmniClass 编号23-11 29 35
    • OmniClass 标题Bollards