发布您的产品
FAAC J200 HA 自动伸缩交通路桩
FAAC J200 HA 自动伸缩交通路桩
FAAC J200 HA 自动伸缩交通路桩
    FAAC

    FAAC J200 HA 自动伸缩交通路桩

    J200HA 自动可伸缩交通路桩 FAAC J200HA自动伸缩路桩非常适合控制住宅区的车辆 通行,既智能化控制又保持了美观。
    规格
    • J200 HA 自动伸缩交通路桩 1. 由于自带支撑结构-无需地埋盒与有限度的产品重量,所以 易于运输、存储和安装。 2. 流线型产品,通过选择所需的安装附件来配置。 3. 维护简单 (一个人也可完成此操作)。 4. 快速并低音运作。
    技术规格
    • 唯一参考FAAC-J200-HA
    • 产品系列FAAC
    • 产品组Traffic bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-06-23
    • 版本号3
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)90
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08
    • Uniclass 2015 说明Bollards and impact protectors
    • OmniClass 编号23-11 29 35
    • OmniClass 标题Bollards