使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

FAAC J355 HA-M50 EFO 型自动安全护柱

唯一参考号: FAAC-J355-HA-M50-EFO
品牌: FAAC
产品系列: FAAC Simply Automatic
产品组: Automation - Traffic bollard
宽度 (毫米): 735
高度 (毫米): 1200
深度 (毫米): 935
发布日期: 2016-06-23
版本号: 3
类型: 对象(单个对象)
下载 (9)
FAAC J355 HA-M50 EFO 型自动安全护柱

FAAC J355 HA M50型自动交通安全护柱已遵照单列安装的标准(PAS 68:2013和IWA 14-1:2013,抗力等级N3 7.500-80)进行了测试,有能力拦截一辆重量为7.5吨,时速为80公里/小时的厢式货车的冲击。 本型产品的设计和测试目标,是保护极为敏感的区域和所有列为高安全等级的区域,可以用于对抗恐怖袭击的外围防护屏障。

FAAC J355 HA-M50 EFO 型自动安全护柱

FAAC J355 HA M50型自动交通安全护柱已遵照单列安装的标准(PAS 68:2013和IWA 14-1:2013,抗力等级N3 7.500-80)进行了测试,有能力拦截一辆重量为7.5吨,时速为80公里/小时的厢式货车的冲击。 本型产品的设计和测试目标,是保护极为敏感的区域和所有列为高安全等级的区域,可以用于对抗恐怖袭击的外围防护屏障。


材料(主): Steel
材料(次): Stainless steel
设计于: Italy
制造于: Italy
净重 (千克): 860

BIMobject类别: 工程与基础设施 - 道路配件
IFC分类: Object
Uniclass 2015 代码: Pr_20_76_08
Uniclass 2015 描述: Bollards and impact protectors
OmniClass编号: 23-11 29 35
OmniClass标题: Bollards
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
Assett Identifier retractable automatic bollard for perimeter high security application
Created By FAAC
Created On 2016
Description retractable automatic bollard for perimeter protection
Name J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Asset Type retractable automatic bollard for perimeter high security application
Code Performance PAS 68:2013 and IWA 14-1:2013
Colour grey antracite RAL7021
Created By FAAC
Created On 2016
Description retractable automatic bollard for perimeter protection
Features integrated Hydraulic unit security; Emergency Fast Operation,
Finish painted or satin stainless steel
Manufacturer www.faacbollard.com
Material S355JR EN10210 steel
Model Reference 116352: 116382
Name J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO
Shape round (cylinder)

BIMobject®