发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/c7d1fa77-2227-4557-b213-d73a7a163096
主页
类别
照明
已安装吊顶
Dwide corner
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Dwide corner
Description:
Corner-mounted luminaire with direct light distribution.
Metal luminaire body with die-cast metal ends, white (RAL 9016) finish.
Key Features:
Lumen: 2000lm, 2900lm
Colour temperature: 3000K, 4000K
Light distribution: Direct
Voltage: 220-240V
CRI: 80
IP: 20
IK:
Standard Colours: White
Available Light control: DALI/Phase-pulse, Organic Response, e-Sense Flex
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
Weight: 3.6 kg
SDCM: 3
LED driver, h/max failure: 100000/10
Tilt:
Turn:
Connection:
Installation
For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.
Louvre
Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Dwide_Corner
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-28
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 已安装吊顶
类似产品
Fagerhult
Nove
下载
Fagerhult
Touch Mini
下载
Fagerhult
Pozzo Scale Pendant
下载
Fagerhult
Streamer Mini spotlight
下载
Fagerhult
Tibi Pendant
下载
Fagerhult
Recesso Delta
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多