发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/8c8c7152-3b38-4341-9cc8-de678f70c45f
主页
类别
照明
已安装吊顶
Zkye 55 G2 Spotlight
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Zkye 55 G2 Spotlight
Description:
A rail-mounted, Ø 55 mm spotlight for directional light. Deep reflector for optimal light comfort and and good light distribution.
Standard white (RAL 9016) or black (RAL 9005).
Key Features:
Lumen: 1000lm, 1500lm, 1600lm
Colour temperature: 2700K, 4000K, 3000 BBBLK
Light distribution: Wide Beam, Narrow Beam, Medium Beam
Voltage: 220-240V
CRI: 90
IP: 20
IK:
Standard Colours: Black, White
Available Light control: e-Sense Stage in-track driver, DALI, On/off
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
SDCM: 3, 2
LED driver, h/max failure: 100000/10
Tilt: 90
Turn: 360
Connection:
Installation
Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).
Louvre
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Zkye_55_G2_Spotlight
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-11-20
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 已安装吊顶
类似产品
Fagerhult
Induflex Sport
下载
Fagerhult
Kvisten
下载
Fagerhult
Cirrus G2
下载
Fagerhult
Pleiad G4 125
下载
Fagerhult
Streamer X
下载
Fagerhult
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多