发布您的产品
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
规格
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

技术规格
  • 唯一参考klt06
  • 产品系列FASUAL LED Light
  • 产品组合Downlight encastré
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)138
  • 宽度 (mm)138
  • 深度 (mm)129
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料聚碳酸酯
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC002892
  • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 代码3911
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲