发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fermacell-it/products/cf750a13-c205-4e44-ba43-d421d4a05a83
主页
类别
墙壁
分区
1S21-2 162.5mm 60min 61dB 4000mm
在以下地区不可用: 美国
Fermacell IT
关注
已存档
1S21-2 162.5mm 60min 61dB 4000mm
Wall Thickness: 162,5mm Stud: C 75 + C 50 - steel frame@600mm centres Facings: 12.5 + 12.5mm Fermacell Board + 12.5mm between Studs Insulation: 60mm/60 kg/m³ - Mineral Wool (> 1000 °C) + 40mm/40 kg/m³ - Mineral Wool (> 1000 °C) Without Fire Rating/Partition Height: 3700 mm With Fire Rating/Partition Height: 4000mm Fire Rating: 60min Sound Insulation: 61 Rw
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Board Types:
One Man Boards – Square Edge
Standard Boards – Square Edge
Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides
技术规格
技术规格
唯一参考
1S21-2-162-5mm-60min-61dB-4000mm
产品系列
Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
产品组
Partition walls on steel walls with insulation
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-03-18
版本号
1
深度 (mm)
162.5
链接
链接
产品网址
http://www.fermacell.it/
安装说明
http://www.fermacell.it/it/content/download.php
指导视频
http://www.fermacell.co.uk/en/content/take_away_accessories_1256.php
产品认证
http://www.fermacell.com/en/content/1399.php
技术说明
http://www.fermacell.it/it/content/prodotti.php
相关
相关
主材料
石膏
次要材料
钢
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 分区
类似产品
ABCD International
Partition Satine Metal
下载
Pladur
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
4.9
(
13
)
下载
Pladur
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
4.5
(
8
)
下载
Placo®
Isover-Placo® systems for higher impact resistance and load capacity
下载
ABCD International
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
下载
Acoustical Surfaces, Inc.
RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多