唯一参考号: | 1S11-100mm-30min-56dB-4000mm-MW-60mm |
---|---|
品牌: | Fermacell |
产品系列: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
产品组: | Partition walls on steel walls with insulation |
深度 (毫米): | 100 |
发布日期: | 2017-01-13 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.fermacell.es/ |
---|---|
安装说明: | http://www.fermacell.es/es/content/catalogos_y_folletos_1714.php |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
技术描述: | http://www.fermacell.es/es/content/gama_de_productos_1503.php |
教学视频: | http://www.fermacell.es/es/content/videos_1712.php |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/fermacell/product/1s11-100mm-30min-56db-4000mm-mw-60mm
材料(主): | Gypsum |
---|---|
材料(次): | Steel |
设计于: | Spain |
制造于: | Germany |
BIMobject类别: | 墙壁 - 分区 |
---|---|
IFC分类: | Wall |
UNSPSC名称: | Wallboard |
UNSPSC代码: | 30161501 |
Uniclass 1.4 代码: | L384 |
Uniclass 1.4 描述: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 描述: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 描述: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference 代码: | 25-10-30-35 |
NBS Reference 描述: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass编号: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass标题: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®