唯一参考号: | fermacell_2E31_dry-flooring-element_30mm_DE_76045 |
---|---|
品牌: | Fermacell |
产品系列: | Flooring |
产品组: | Fermacell Flooring Elements |
宽度 (毫米): | 1500 |
高度 (毫米): | 500 |
深度 (毫米): | 30 |
发布日期: | 2017-11-27 |
版本号: | 1 |
类型: | 建筑材料材料 |
产品网址: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_hf.php |
---|---|
安装说明: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
技术描述: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
教学视频: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN代码: | 4007548002066 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/fermacell/product/fermacell_2e31_dry-flooring-element_30mm_de_76045
材料(主): | Gypsum |
---|---|
材料(次): | Wood |
设计于: | |
制造于: |
BIMobject类别: | 建筑 - 天花板 |
---|
名称 | 值 |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Wood |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Gypsum ; Wood |
名称 | 值 |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
名称 | 值 |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®