发布您的产品
LANDMARK®
LANDMARK®
    Ferrari BK

    LANDMARK®

    Landmark® is the evolution of the retaining wall, it is the new generation of retaining walls in reinforced earth and represents a decisive step forward in the field of geotechnical engineering.
    规格
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    技术规格
    • 唯一参考LANDMARK
    • 产品系列MURI A SECCO
    • 产品组合Landmark
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-08-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)380
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料混凝土
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)39
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
    • IFC 分类建筑元素
    • UNSPSC 名称Concrete blocks
    • UNSPSC 代码30131502

    发售地区

    欧洲 非洲
    克罗地亚
    利比亚
    奥地利
    摩洛哥
    意大利
    突尼斯
    斯洛文尼亚
    阿尔及利亚
    法国
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    瑞士
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山