发布您的产品
ROCKWOOD
Ferrari BK

ROCKWOOD

Rockwood water-repellent masonry blocks are innovative modular concrete products that allow you to build retaining walls using the ancient dry-stone technique.
规格
  • In addition to large support works, with Rockwood also small containment works, roundabouts in the road area, rockfall valleys, loading ramps, flower beds and other decorative elements of urban furniture are easy to carry out.
技术规格
  • 唯一参考ROCKWOOD
  • 产品系列MURI A SECCO
  • 产品组合Rockwood
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)20
  • 宽度 (mm)457
  • 深度 (mm)305
相关
  • 主材料混凝土
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)37.5
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Concrete blocks
  • UNSPSC 代码30131502

发售地区

欧洲 非洲
克罗地亚
利比亚
奥地利
摩洛哥
意大利
突尼斯
斯洛文尼亚
阿尔及利亚
法国
波斯尼亚 黑塞哥维那
瑞士
西班牙
阿尔巴尼亚
黑山