发布您的产品
VERTICA®  VJ
Ferrari BK

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
规格
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
技术规格
  • 唯一参考VERTICA-VJ
  • 产品系列MURI A SECCO
  • 产品组合Vertica VJ
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)457
  • 深度 (mm)280
相关
  • 主材料混凝土
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)37.5
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Concrete blocks
  • UNSPSC 代码30131502

发售地区

欧洲 非洲
克罗地亚
利比亚
奥地利
摩洛哥
意大利
突尼斯
斯洛文尼亚
阿尔及利亚
法国
波斯尼亚 黑塞哥维那
瑞士
西班牙
阿尔巴尼亚
黑山