发布您的产品
BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 20 2F - waterproof concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    规格
    • -
    技术规格
    • 唯一参考blocco-bk-20-2f-cemento-facciavista-idrofugato
    • 产品系列Masonry units (Blocchi da muratura)
    • 产品组合Hollow blocks (Blocchi forati)
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2017-09-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料混凝土
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)18.6
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
    • IFC 分类建筑元素
    • UNSPSC 名称Concrete blocks
    • UNSPSC 代码30131502
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_52
    • Uniclass 2015 说明Masonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 代码04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Unit Masonry
    • OmniClass 编号23-13 21 11 11
    • OmniClass 标题Concrete Blocks
    • CSI UniFormat II 代码C1010
    • CSI UniFormat II 标题Partitions

    发售地区

    欧洲 非洲
    克罗地亚
    利比亚
    奥地利
    摩洛哥
    意大利
    突尼斯
    斯洛文尼亚
    阿尔及利亚
    法国
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    瑞士
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山