发布您的产品
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
    Ferrari BK

    FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    Lightweight concrete masonry units for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are suitable also for load bearing walls.
    规格
    • -
    技术规格
    • 唯一参考blocco-bk-fonoth-30
    • 产品系列Masonry units (Blocchi da muratura)
    • 产品组合Thermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料混凝土
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
    • IFC 分类建筑元素
    • UNSPSC 名称Concrete blocks
    • UNSPSC 代码30131502
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_52
    • Uniclass 2015 说明Masonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 代码04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Unit Masonry
    • OmniClass 编号23-13 21 11 11
    • OmniClass 标题Concrete Blocks
    • CSI UniFormat II 代码C1010
    • CSI UniFormat II 标题Partitions

    发售地区

    欧洲 非洲
    克罗地亚
    利比亚
    奥地利
    摩洛哥
    意大利
    突尼斯
    斯洛文尼亚
    阿尔及利亚
    法国
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    瑞士
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山