发布您的产品
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    规格
    • -
    技术规格
    • 唯一参考via-postumia-82
    • 产品系列Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • 产品组合High traffic loads (Traffico pesante)
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2017-09-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)82
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料混凝土
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 铺筑材料和石头
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Paving blocks
    • UNSPSC 代码30171701
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 说明Concrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass 编号23-11 21 17 11 15
    • OmniClass 标题Interlocking Precast Concrete Pavers

    发售地区

    欧洲 非洲
    克罗地亚
    利比亚
    奥地利
    摩洛哥
    意大利
    突尼斯
    斯洛文尼亚
    阿尔及利亚
    法国
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    瑞士
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山