发布您的产品
Wall Plug
Wall Plug
Wall Plug
    Fibaro

    Wall Plug

    FIBARO Wall Plug is the smallest and most attractive device of this type available in the world. Its modern design perfectly fits in with any interior design.

    技术规格
    • 唯一参考wall_plug
    • 产品系列Sensors
    • 产品组合Fibaro sensors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)43
    • 宽度 (mm)43
    • 深度 (mm)64
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别电气 - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Electrical Controls and Relays
    • OmniClass 编号23-35 35 00
    • OmniClass 标题Electrical Contactors

    发售地区

    欧洲
    波兰