MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.
Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.
Standard colour is RAL7024 but other RAL colours and our own FinBin Black -colour are available as an option.
The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small. The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.
We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |