发布您的产品
Insulated prefabricated reinforced beam 400

Insulated prefabricated reinforced beam 400

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
规格
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 41 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

技术规格
  • 唯一参考Isolerbalk_Exakt_400
  • 产品系列Blocks and Bricks
  • 产品组Insulated prefabricated reinforced beam
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)197
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料Expanded clay
  • 次要材料EPS
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Beams & Lintels
  • IFC 分类梁
  • UNSPSC 名称Beams
  • UNSPSC 代码301017
  • Uniclass 2015 代码EF_20_20
  • Uniclass 2015 说明Beams
  • CSI MasterFormat 2014 代码03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass 编号23-13 35 19 17
  • OmniClass 标题Precast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II 代码B2010
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

发售地区

欧洲
挪威
瑞典
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)