发布您的产品
Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Non-insulated prefabricated reinforced beam made of light aggregated concrete. Three different lengths are available, 1495, 2395 and 2795 mm.
The beams are customized to fit the system Inner wall block.

规格
  • Vikt: 28 kg/m
    Övrig information: se Murblock Innervägg

技术规格
  • 唯一参考prefabricated-reinforced-beam-100-inner-wall
  • 产品系列Blocks and Bricks
  • 产品组合Non-insulated prefabricated reinforced beam
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-06-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)198
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料混凝土
  • 次要材料混凝土
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Beams & Lintels

发售地区

欧洲
挪威
瑞典