发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fiora/products/75e512b9-200c-43d3-90ab-555f5c49a301
主页
类别
卫生
盆
Large Lamda inset sink
可用位置 美国
FIORA
关注
Large Lamda inset sink
The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
LargeLamdainsetsink
产品系列
Sanitary Equipment
产品组
Sinks
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-09-19
版本号
1
高度 (mm)
450
宽度 (mm)
750
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
http://fiora.es/en/productos/coleccion/fontana/catalogo
相关
相关
主材料
石板
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
对象
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
E10
CSI UniFormat II 标题
EQUIPMENT
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
83
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
135
)
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare sink 235660
4.2
(
53
)
下载
Kohler
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
4.5
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多