发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fisher-and-paykel/products/663a7c13-e770-40a6-9982-8b9d82a35022
主页
类别
厨房
厨房电器
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
可用位置 美国
Fisher & Paykel
关注
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(39 reviews)
Heat or reheat entire dishes at once, fast, thanks to 1200 watts of power with multiple cook functions.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
MO-24SS-3Y-70996
类型
Digital Inventory (Products)
发布日期
2022-06-08
版本号
1
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
新西兰
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
类似产品
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
下载
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
下载
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
下载
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.6
(
16
)
下载
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
下载