发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fisher-and-paykel/products/80d0964b-c3bc-4780-9340-6289a93f7f52
主页
类别
厨房
厨房电器
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
可用位置 美国
Fisher & Paykel
关注
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
5.0
(7 reviews)
With both induction and gas cooktops and two convection ovens, you're ready to create a feast – guided by an intuitive touchscreen.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
RHV3-484-N-81890
类型
Digital Inventory (Products)
发布日期
2022-06-07
版本号
1
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
新西兰
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
类似产品
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
下载
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
下载
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
下载
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
下载
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
下载