发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
8" Pedestal Glass Filler
供应地区: 美国
Fisher Manufacturing
关注
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
fisher_1007
产品系列
Single Faucets
产品组合
Glass Fillers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-01-25
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
下载