发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fishermanufacturing/products/e9f4b8d9-cf70-46e4-a626-76caf1eaf2ec
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Single Deck 1/2" Faucet with Swing Spout
供应地区: 美国
Fisher Manufacturing
关注
Single Deck 1/2" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
CONTROL VALVE
SINGLE DECK MOUNT
SWIVELLING SEAT DISKS
STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
HOT AND COLD INDEX BUTTONS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
2.20 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
3.0 LBS
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
fisher_1643
产品系列
Single Faucets
产品组合
Swing Spout - 1/2"
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-01-25
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.fisher-mfg.com/categories/417/products
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载