发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
8" Adjustable Wall Pot Filler
供应地区: 美国
Fisher Manufacturing
关注
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
fisher_4230
产品系列
Single Faucets
产品组合
Pot Filler - 1/2"
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-01-25
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载