发布您的产品
DRUM - Table lamp
DRUM - Table lamp

    DRUM - Table lamp

    Sustainable table lamp with lampshade of hand braided cord made from recycled plastic bottles, available in a wide range of colours. Two types of braiding: Standard (80 meters of cord) or ECO (50 meters of cord).
    技术规格
    • 唯一参考DRUM_24001
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-02-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)490
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料Rope
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 桌子
    • IFC 分类灯具
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures