发布您的产品
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    规格
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    技术规格
    • 唯一参考31530000
    • 产品系列Shower mixers
    • 产品组FM Mattsson Rogen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)190
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)1.19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 说明Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 代码41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mixers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures