发布您的产品
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit

    9000E II Shower kit

    Shower kit with Safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Energy class A. Chrome RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    规格
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    技术规格
    • 唯一参考82172500
    • 产品系列Shower kit
    • 产品组FM Mattsson 9000E
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)810
    • 宽度 (mm)303
    • 深度 (mm)60
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)3.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures