发布您的产品
Siljan Shower set
Siljan Shower set

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    规格
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    技术规格
    • 唯一参考83703900
    • 产品系列Showers
    • 产品组FM Mattsson Siljan
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)750
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)250
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料黄铜
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures