发布您的产品
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270

    Square Exterior 270x270

    Created for outdoor spaces, the chaste design and simple materials are as inspirational inside as out. For halls and hallways. Alone or together in rows or perfect squares. Simplicity liberates imagination.

    Available in Black, Copper matt brushed, Galvanised, Graphite grey, Matt white, and Corten Brown. Available with LED.

    Design: Schmidt Hammer Lassen design

    技术规格
    • 唯一参考5703646620513
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Wall- & Ceiling
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-06-14
    • 版本号2
    • 高度 (mm)270
    • 宽度 (mm)270
    • 深度 (mm)105
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)2.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典