发布您的产品
Pharos
Pharos
Pharos
Pharos

    Pharos

    There was a lighthouse on the island of Pharos off Alexandria. One of the seven wonders of the world. Its light might be seen from far away and guided ships to safety. Light is life and liveliness. Worth heading for through darkness. Available in Copper or Galvanised. Rooted base Ø108 for 60 cm embedment, to be ordered separately. Design: Torsten Thorup & Claes Bonderup.

    技术规格
    • 唯一参考5703646700994
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-06-14
    • 版本号2
    • 高度 (mm)850
    • 宽度 (mm)280
    • 深度 (mm)280
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典