发布您的产品
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    技术规格
    • 唯一参考5703646702448
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-06-14
    • 版本号2
    • 高度 (mm)1200
    • 宽度 (mm)120
    • 深度 (mm)190
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典