发布您的产品
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    技术规格
    • 唯一参考5703646922143
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Columns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-11-15
    • 版本号2
    • 高度 (mm)178
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)630
    相关
    • 主材料硅铝合金
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典