发布您的产品
Dua Bollard
Dua Bollard

    Dua Bollard

    Dua Bollard by Juul Frost Architects is characterised by its primary light at the top, and the secondary light at the bottom.

    规格
    • Material Aluminium
      Finish Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max three cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; use code for class I
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 8 kg
      With spike for embedment: 12 kg
    技术规格
    • 唯一参考dua-bollard
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1000
    • 宽度 (mm)120
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典