发布您的产品
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low leads the way and will combine buildings and facilities that are spread over a large area, for instance at schools, factories, hospitals etc.

    规格
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    技术规格
    • 唯一参考dua-bollard-low
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)570
    • 宽度 (mm)120
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 净重 (Kg)6
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典