发布您的产品
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    技术规格
    • 唯一参考fl_pel_385
    • 产品系列Indoor
    • 产品组Downlighters
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2014-10-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)114
    • 宽度 (mm)385
    • 深度 (mm)385
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典