发布您的产品
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    规格
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    技术规格
    • 唯一参考SkyWall
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组SkyPark
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-04-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)670
    • 宽度 (mm)480
    • 深度 (mm)553
    相关
    • 主材料
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    • 净重 (Kg)9.7
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Lighting pole or post and hardware
    • UNSPSC 代码39111609
    • Uniclass 2015 代码EF_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting