发布您的产品
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    技术规格
    • 唯一参考turn
    • 产品系列Outdoor
    • 产品组合Columns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)196
    • 宽度 (mm)180
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯
    • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 代码391016
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    瑞典