发布您的产品
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

技术规格
  • 唯一参考yoyo-pendant
  • 产品系列Indoor
  • 产品组合Pendant
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)51
  • 宽度 (mm)535
  • 深度 (mm)51
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料丙烯酸酯
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
  • 净重 (Kg)4.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

欧洲
丹麦
德国
瑞典