发布您的产品
Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
    Fora Form

    Camp

    Camp is a comfortable chair for lounge areas.

    The two soft cushions gently touch the enveloping armrest. These two elements are the main characteristics of the chair – effortless and yet contrasting.

    The chair comes in two different back heights to offer various degrees of comfort and privacy.

    This is not just a chair for sitting down, but a chair to enjoy sinking in to.  Please, take a seat!

    规格
    • Dimensions:

      Low W: 71 cm H: 83 cm D: 72 cm SH: 47 cm Ø: 82 cmHigh W: 71 cm H: 101 cm D: 82 cm SH: 47 cm Ø: 82 cm

      Weight : Low 15,5 kg High 19,5 kg

      Key Properties:
      Camp consists of a steel frame with Nozag springs and cold cured foam Armrest in cast aluminium. Jotun Sahara Collection epoxy coating. Wooden parts on the armrests in oak, black stained oak, dark stained oak or white washed oak.

      Base in cast aluminum. The lacquer on Camp has a textured surface. Plastic gliders.

    技术规格
    • 唯一参考camp
    • 产品系列Collection
    • 产品组合Low Seating
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-15
    • 版本号1
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料金属
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山