发布您的产品
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    技术规格
    • 唯一参考cup1
    • 产品系列Collection
    • 产品组合Tables
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-10-17
    • 版本号1
    相关
    • 主材料泡沫绝缘
    • 次要材料橡木
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区挪威
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 说明Coffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Coffee Tables
    • OmniClass 编号23-21 23 15 17
    • OmniClass 标题Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山