发布您的产品
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Myk is a versatile table series with a design inspired by soft geometries. The key design elements are the tables soft rounded elegant lines. Soft rounded wood edges on the T or X-base is mirrored in the table top, and adds to the tactile sensation when you experience the table. Two sizes on bases combined with several table heights and multiple standard table tops makes Myk a versatile and flexible table series. The table series may be used as a canteen or dining table, bar-table, and a table for informal or formal meeting places. Myk table has an elevated base with adjustable gliders to facilitate cleaning. Dimensions: 80x80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm
    技术规格
    • 唯一参考myk1
    • 产品系列Collection
    • 产品组合Tables
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-10-17
    • 版本号1
    相关
    • 主材料层压板
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区挪威
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
    • OmniClass 编号23-21 23 15 17
    • OmniClass 标题Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山