发布您的产品
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    The Rome canteen table has with its expression is a furnishing friendly design suitable to many kinds of chairs and setups. The table design is ideal for customization in shape, surfaces and sizes. The table comes with U-Base leg system. The Rome table is designed by Komplot Design. Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping profile and grey side list in ABS plastic (RAL 7012). or: Table top in 25mm MDF light gray HPL laminate with bsloping profile and grey side list in ABS plastic similar to laminate with rounded corners. Other sizes / geometries on request. Table sold complete. 240 cm comes with sarg. 140 cm and 180 cm supplied without a sarg. Rome table 180 cm with mounting brackets should come with sarg. Base in molded high polished aluminum. T-foot H: 110cm for additional. Adjustable plastic gliders. Dimensions: 240x80 cm H: 72 cm 180x80 cm H: 72 cm 140x80 cm H: 72 cm Other sizes / geometries on request.
    技术规格
    • 唯一参考roma1
    • 产品系列Collection
    • 产品组合Tables
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-10-17
    • 版本号1
    相关
    • 主材料层压板
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区挪威
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables
    • OmniClass 编号23-21 13 25
    • OmniClass 标题Office Equipment
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    黑山